Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
003L3535
Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: QTL
003L3535
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | AB-QM QTL SET DN15 45-60/2m |
| Product line | 08 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Регулирующие блоки - регуляторы температуры |
| Описание | Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m |
| Тип продукта | QTL |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.17 Килограмм |
| Вес нетто | 1.07 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 6.16 Литр |
| EAN/UPC | 5715162236048 |