QTL for AVQML

Термостат QTL 45-60, капиллярная трубка 2м

003L3534

Термостат QTL 45-60, капиллярная трубка 2м

Рекомендованная замена: 003L3536

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Label productNo
Material DescriptionQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы температуры
Диаметр датчика температуры [мм]9.5 мм
Характеристика изделия
Значение
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]60 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]45 °C
Длина датчика температуры [мм]69 мм
Длина капиллярной трубки [мм]2.2 м
Количество в упаковке12 шт
Материал датчика температурыМедь, мат. № 2.0090
Материал каппилярной трубкиМедь
ОписаниеТермостат QTL 45-60, капиллярная трубка 2м
Температура среды на датчике [°C] [Max]90 °C
Тип продуктаQTL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.252 Килограмм
Вес нетто0.23 Килограмм
Volume1.365 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104093819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm