Thermostat type AVT

Термостатический элемент AVT (быстродействующий), 35 °C - 70 °C, 255 мм, 4.0 м

065-0605

AVT Ру25 35-70/4м 255мм R3/4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAVT 35-70/4м255мм4
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIP dossier product nameAVT PN25
Группа продуктовТермостатические приводы
Диаметр датчика температуры [мм]16.0 мм
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]70 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]35 °C
Длина датчика температуры [мм]255 мм
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [мм]4.0 м
Коэффициент усиления Ks0.70
Материал датчика температурыМедь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубкиМедь, мат. № 2.0090
Монтажное исполнениесвободный
ОписаниеAVT Ру25 35-70/4м 255мм R3/4
Постоянная времени [с]30 "
Присоединение датчикаR 3/4 конич. наруж. резьба согласно DIN 2999
Стандарт сертификацииDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max]120 °C
Температура транспортировки [°C] [Max]50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаТермостатический элемент AVT (быстродействующий)
ФункцияРегулятор температуры

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.745 Килограмм
Вес нетто1.55 Килограмм
Volume5.607 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421544280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm