Temperature controller FJV

FJV, Ру 16, DN 15, 1.90 м³/ч, 50 °C - 90 °C, Внутренняя резьба

003N8217

FJV Ру16 15/1,9 50-90 внутр. резьба Rp, обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionFJV 15 Water Reg. Valve 50-90 °C M/10
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовРегуляторы температуры
Диаметр [мм]15 мм
Диаметр клапанаDN 15
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]90 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]50 °C
Диапазон перепада давления [бар] [Max]10.00 бар
Длина капиллярной трубки [мм]0.0 м
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]1.90 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество в упаковке10 шт
Количество портов2
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент начала кавитации0.40
Материал конуса клапанаРезина NBR
Материал корпуса клапанаЛатунь CuZn4Pb2, мат. № 2.42
Материал седла клапанаХромоникелевая сталь с № 1.4301
Материал уплотнения конуса/седлаРезина NBR / латунь, мат. № 2.0402
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеFJV Ру16 15/1,9 50-90 внутр. резьба Rp, обрат. труб-д
Размер соединенияRp 1/2
Расходная характеристикаЛинейная
Соединение по стандартуISO 7/1
Стандарт сертификацииETA VA 1.54/18952
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура транспортировки [°C] [Max]50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаFJV
Типы соединенияВнутренняя резьба
ФункцияОграничитель температуры
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.352 Килограмм
Вес нетто1.284 Килограмм
Volume4.082 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421100868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm