Temperature controller AVTQ - controller part

AVTQ, Ру 16, DN 20, 3.20 м³/ч, 45 °C - 60 °C, 1.0 м, Наружная резьба

003L3526

Глав. регулятор AVTQ Ду20 без пилот. регулятора, I-p

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAVTQ Main contr. DN20 excl.pilot c., I-p
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Альтернативная среда 2, ГВСВодопроводная горячая вода (содержание хлора не более 200 ppm)
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Величина протечки [% Kvs]< 0.05
Время реакции, закрытие [с]4 "
Время реакции, открытие [с]4 "
Группа продуктовРегуляторы температуры
Диаметр [мм]20 мм
Диаметр датчика температуры [мм]15.0 мм
Диаметр клапанаDN 20
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]60 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]45 °C
Диапазон перепада давления [бар] [Max]4.00 бар
Динамический диапазон регулирования100:1
Длина датчика температуры [мм]90 мм
Длина капиллярной трубки [мм]1.0 м
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]3.20 м³/ч
Класс давленияРу 16
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке4 шт
Количество портов2
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал датчика температурыМедь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубкиМедь, мат. № 2.0090
Материал конуса клапанаРезина EPDM
Материал корпуса клапанаRg5 мат. № 2.196.1
Материал седла клапанаХромоникелевая сталь, мат. № 1.4404
Материал уплотнения конуса/седлаEPDM / нерж. сталь 1.4571
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеГлав. регулятор AVTQ Ду20 без пилот. регулятора, I-p
Присоединение датчикаM22x1 / R3/4 наруж. резьба согласно DIN 2999
Размер соединенияG 1 A
Расходная характеристикаРегулирование
Соединение по стандартуISO 228/1
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]100 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура транспортировки [°C] [Max]50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAVTQ
Типы соединенияНаружная резьба
ФункцияРегулятор температуры с компенсацией по расходу
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.92 Килограмм
Вес нетто2.92 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume9.168 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm