Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 1" NPT., ЛАТУНЬ, РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ, ОХЛАЖДЕНИЕ, 122-1

003N8272RA

1" NPT., ЛАТУНЬ, РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ, ОХЛАЖДЕНИЕ, 122-1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material Description1" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 122-1
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Время реакции, закрытие [с]3 "
Время реакции, открытие [с]3 "
Группа продуктовРегуляторы температуры
Диаметр [мм]25 мм
Диаметр датчика температуры [мм]18.0 мм
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]90 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]50 °C
Диапазон перепада давления [бар] [Max]10.00 бар
Длина датчика температуры [мм]210 мм
Длина капиллярной трубки [мм]0.0 м
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]5.50 м³/ч
Количество портов2
Коэффициент начала кавитации0.40
Характеристика изделия
Значение
Материал датчика температурыМедь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубкиМедь, мат. № 2.0090
Материал конуса клапанаРезина NBR
Материал корпуса клапанаЛатунь CuZn4Pb2, мат. № 2.42
Материал седла клапанаХромоникелевая сталь с № 1.4301
Материал уплотнения конуса/седлаРезина NBR / латунь, мат. № 2.0402
Номинальное давление [бар]16 бар
Описание1" NPT., ЛАТУНЬ, РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ, ОХЛАЖДЕНИЕ, 122-1
Размер соединенияNPT 1
Расходная характеристикаЛинейная
Стандарт сертификацииETA VA 1.54/18952
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max]115 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура транспортировки [°C] [Max]50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAVTB-RA
Типы соединенияВнутренняя резьба
ФункцияРегулятор температуры
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.87 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто1.87 Килограмм