AVTB, PN 16, 3.40 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2.0 m, Internal thread 003N7032, Left

AVTB, Ру 16, DN 20, 3.40 м³/ч, 0 °C - 30 °C, 2.0 м, Внутренняя резьба

003N7032

AVTB 20 Термостатический клапан 0-30#C

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAVTB 20 Thermostatic valve 0-30°C
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP10
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время реакции, закрытие [с]15 "
Время реакции, открытие [с]3 "
Группа продуктовРегуляторы температуры
Диаметр [мм]20 мм
Диаметр датчика температуры [мм]18.0 мм
Диаметр клапанаDN 20
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]30 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]0 °C
Диапазон перепада давления [бар] [Max]10.00 бар
Длина датчика температуры [мм]210 мм
Длина капиллярной трубки [мм]2.0 м
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]3.40 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество в упаковке10 шт
Количество портов2
Характеристика изделия
Значение
Контроль температурыДа
Коэффициент начала кавитации0.40
Материал датчика температурыМедь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубкиМедь, мат. № 2.0090
Материал конуса клапанаРезина NBR
Материал корпуса клапанаЛатунь CuZn4Pb2, мат. № 2.42
Материал седла клапанаХромоникелевая сталь с № 1.4301
Материал уплотнения конуса/седлаРезина NBR / латунь, мат. № 2.0402
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеAVTB 20 Термостатический клапан 0-30#C
Присоединение датчикаM22x1 / R3/4 наруж. резьба согласно DIN 2999
Размер соединенияNPT 3/4
Расходная характеристикаЛинейная
Регулирование расходаНет
Стандарт сертификацииETA VA 1.54/18952
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max]55 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура транспортировки [°C] [Max]50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAVTB
Типы соединенияВнутренняя резьба
ФункцияРегулятор температуры
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет
Функция ограничителя температуры обратного теплоносителяНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.739 Килограмм
Вес нетто1.652 Килограмм
Volume4.082 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421101384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm