Temperature controller AVTB

AVTB, Ру 16, DN 15, 1.90 м³/ч, 20 °C - 65 °C, 2.0 м, Наружная резьба

003N5104

AVTB 15 Термостатический клапан 20-65#C

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAVTB 15 Thermostatic valve 20-65°C
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP10
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время реакции, закрытие [с]3 "
Время реакции, открытие [с]3 "
Группа продуктовРегуляторы температуры
Диаметр [мм]15 мм
Диаметр датчика температуры [мм]14.5 мм
Диаметр клапанаDN 15
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]65 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]20 °C
Диапазон перепада давления [бар] [Max]10.00 бар
Длина датчика температуры [мм]87 мм
Длина капиллярной трубки [мм]2.0 м
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]1.90 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество в упаковке10 шт
Количество портов2
Контроль температурыДа
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент начала кавитации0.40
Материал датчика температурыМедь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубкиМедь, мат. № 2.0090
Материал конуса клапанаРезина NBR
Материал корпуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка BS 2872/CZ132
Материал седла клапанаХромоникелевая сталь с № 1.4301
Материал уплотнения конуса/седлаРезина NBR / латунь, стойкая к вымыванию цинка BS 2872 / CZ132
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеAVTB 15 Термостатический клапан 20-65#C
Присоединение датчикаM14x1 / R1/2, наруж. резьба согласно DIN 2999
Размер соединенияG 3/4 A
Расходная характеристикаЛинейная
Регулирование расходаНет
Соединение по стандартуISO 228/1
Стандарт сертификацииETA VA 1.54/18952
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max]90 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура транспортировки [°C] [Max]50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAVTB
Типы соединенияНаружная резьба
ФункцияРегулятор температуры
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет
Функция ограничителя температуры обратного теплоносителяНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.631 Килограмм
Вес нетто1.549 Килограмм
Volume4.082 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421100431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm