Actuators - Temperature, AVTB, 003N0151

AVTB, 20 °C - 65 °C, 87 мм, 2.0 м

003N0151

Регулятор AVTB, термостатический привод 20-65 1 м ?14,5x87 мм

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAVTB термостатический эл-т 20-65˚С
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы температуры
Диаметр датчика температуры [мм]14.5 мм
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]65 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]20 °C
Длина датчика температуры [мм]87 мм
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [мм]2.0 м
Количество в упаковке10 шт
Материал датчика температурыМедь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубкиМедь, мат. № 2.0090
ОписаниеРегулятор AVTB, термостатический привод 20-65 1 м ?14,5x87 мм
Постоянная времени [с]25 "
Присоединение датчикаM14x1 / R1/2, наруж. резьба согласно DIN 2999
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max]95 °C
Температура транспортировки [°C] [Max]50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAVTB
ФункцияРегулятор температуры

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.56 Килограмм
Вес нетто0.532 Килограмм
Volume4.082 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421100080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm