AVTQ/AVTB Thermostatic

AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 мм, 2.3 м

003N0131

Регулятор AVTB, термостатический привод, 30-100, 2,3 м, #9,5x150 мм

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionТермостатический элемент 30-100 для AVTB
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы температуры
Диаметр датчика температуры [мм]9.5 мм
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]100 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]30 °C
Длина датчика температуры [мм]150 мм
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [мм]2.3 м
Материал датчика температурыМедь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубкиМедь, мат. № 2.0090
ОписаниеРегулятор AVTB, термостатический привод, 30-100, 2,3 м, #9,5x150 мм
Постоянная времени [с]25 "
Присоединение датчикаM14x1 / R1/2, наруж. резьба согласно DIN 2999
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max]130 °C
Температура транспортировки [°C] [Max]50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаAVTB
ФункцияРегулятор температуры

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.42 Килограмм
Вес нетто0.399 Килограмм
Volume2.076 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255156321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm