Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Защитные гильзы, Для типа продукта: AVT, 210.0 мм, R 3/4, Нержавеющая сталь

065-4417

Защитная гильза, AVT, 16 мм, нерж. сталь (датч. 210), Ру25

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionГильза датчика для AIT l=210мм
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Длина [mm]210.0 мм
Для типа продуктаAVT
Класс давленияРу 25
Характеристика изделия
Значение
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]25 бар
ОписаниеЗащитная гильза, AVT, 16 мм, нерж. сталь (датч. 210), Ру25
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]50 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]32 мм
Размер соединенияR 3/4
Тип продуктаЗащитные гильзы
Типы соединенияНаружная резьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.202 Килограмм
Вес нетто0.177 Килограмм
Volume0.256 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421812730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm