Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Защитные гильзы, Для типа продукта: AVT; RAVI/K, 170.0 мм, R 1/2, Нержавеющая сталь

065-4415

Защитная гильза, AVT; RAVI/K, 9,5 мм, нерж. сталь (датч. 170), Ру25

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionГильза датчика для AIT l=170мм
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Длина [mm]170.0 мм
Для типа продуктаAVTRAVI/K
Класс давленияРу 25
Характеристика изделия
Значение
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]25 бар
ОписаниеЗащитная гильза, AVT; RAVI/K, 9,5 мм, нерж. сталь (датч. 170), Ру25
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]25 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]15 мм
Размер соединенияR 1/2
Тип продуктаЗащитные гильзы
Типы соединенияНаружная резьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.1 Килограмм
Вес нетто0.09 Килограмм
Volume2.025 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421812716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm