Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1

Компрессионные фитинги, DN 25, G 1 1/4 A

013U0140

Компрес. фитинги для клапана VMT Ду25 28x1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionУплотнительные фитинги Ду 25
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовФитинги
Характеристика изделия
Значение
Диаметр [мм]25 мм
Для размера клапанаDN 25
Количество упаковок1
МатериалЛатунь CW617N
Номинальное давление [бар]10 бар
ОписаниеКомпрес. фитинги для клапана VMT Ду25 28x1
Размер соединенияG 1 1/4 A
Тип продуктаКомпрессионные фитинги
Типы соединенияВнутренняя резьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.223 Килограмм
Вес нетто0.204 Килограмм
Volume0.324 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420111612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm