Компрессионные фитинги, G 1 A
013U0135
Компрес. фитинги для клапана VMT Ду20 22x1
013U0135
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | VMT фитинги уплотнительные Ду20, Ø22х1 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Фитинги |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр [мм] | 20 мм |
| Для размера клапана | DN 20 |
| Количество упаковок | 1 |
| Материал | Латунь CW617N |
| Номинальное давление [бар] | 10 бар |
| Описание | Компрес. фитинги для клапана VMT Ду20 22x1 |
| Размер соединения | G 1 A |
| Тип продукта | Компрессионные фитинги |
| Типы соединения | Внутренняя резьба |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.138 Килограмм |
| Вес нетто | 0.134 Килограмм |
| Volume | 0.331 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420005515 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |