Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1

Компрессионные фитинги, G 1 A

013U0134

Компрес. фитинги для клапана VMT Ду20 18x1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionVMT фитинги уплотнительные Ду20, Ø18х1
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовФитинги
Диаметр [мм]20 мм
Характеристика изделия
Значение
Для размера клапанаDN 20
Количество в упаковке10 шт
Количество упаковок1
МатериалЛатунь CW617N
Номинальное давление [бар]10 бар
ОписаниеКомпрес. фитинги для клапана VMT Ду20 18x1
Размер соединенияG 1 A
Тип продуктаКомпрессионные фитинги
Типы соединенияВнутренняя резьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.15 Килограмм
Вес нетто0.15 Килограмм
Volume0.331 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420014241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm