Клапан FJV, термостатический привод, 50-90
003N0280
Клапан FJV, термостатический привод, 50-90
003N0280
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Material Description | FJV термостатический эл-т 50-90˚С |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
| Количество в упаковке | 15 шт |
| Описание | Клапан FJV, термостатический привод, 50-90 |
| Тип продукта | Термоэлементы |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.184 Килограмм |
| Вес нетто | 0.175 Килограмм |
| Volume | 0.402 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156383 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |