AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Аксессуар, AVTQ термостат включая 4 проставки D19 и D20

003L7116

AVTQ термостат включая 4 проставки D19 и D20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionAVTQ Thermost.act.incl.D19&D20,4 spacers
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Количество в упаковке15 шт
ОписаниеAVTQ термостат включая 4 проставки D19 и D20
Тип продуктаАксессуар

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.436 Килограмм
Вес нетто0.436 Килограмм
Volume1.787 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421521588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm