AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3965

TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
Product line08
Группа продуктовТермостатические приводы
Характеристика изделия
Значение
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура транспортировки [°C] [Max]50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаTPC

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.075 Килограмм
Вес нетто0.058 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.387 Литр
EAN/UPC5715255102526