Thermostat TPC 40 - 60 °C 003L3962_003L3887

Термостат TPC 40 - 60 °C

003L3962

Термостат TPC 40 - 60 °C

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat TPC 40 - 60 °C
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр датчика температуры [мм]9.5 мм
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]60 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]40 °C
Длина датчика температуры [мм]64 мм
Длина капиллярной трубки [мм]0.6 м
Количество в упаковке15 шт
Характеристика изделия
Значение
Материал датчика температурыМедь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубкиМедь, мат. № 2.0090
ОписаниеТермостат TPC 40 - 60 °C
Постоянная времени [с]3 "
Присоединение датчикаM14x1
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max]70 °C
Температура транспортировки [°C] [Max]50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаТермоэлементы
ФункцияРегулятор температуры с компенсацией по расходу

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.182 Килограмм
Вес нетто0.178 Килограмм
Volume1.721 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425091544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm