Аксессуар
003G1730
Pressure stuffing box
003G1730
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Pressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
| Диаметр [мм] [Max] | 125 мм |
| Диаметр [мм] [Min] | 65 мм |
| Диаметр [мм] | 10 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Класс давления | PN 16/25/40 |
| Область применения | Централизованное отопление и холодоснабжение |
| Описание | Pressure stuffing box |
| Размер соединения | G 1/4 |
| Тип контроллера | VFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1) |
| Тип продукта | Аксессуар |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.172 Килограмм |
| Вес нетто | 0.16 Килограмм |
| Volume | 0.296 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162443071 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |