RAE-K Sensor + RLV-KB Valve 1/2" angle

RAE-K, M30x1.5, RLV-KB, ½", Угловой

013G5090

RAE-K 13G534 Термоэлемент + Клапан
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Sets with H-piece

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionRAE-K+RLV-KB G3/4A x G1/2A к-т угловой
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV типRLV-KB
UL markNo
Группа продуктовTRV set
Диаметр клапана½"
Конструктивное исполнениеУгловой
Характеристика изделия
Значение
Конструкция датчикаRAE-K
Настроечная температура датчика [°C] [Max]28 °C
Настроечная температура датчика [°C] [Min]8 °C
ОписаниеRAE-K 13G534 Термоэлемент + Клапан
Содержимое комплекта2-elements
Теплоноситель, для которого предназначен датчикЖидкость
Тип датчикаВстроенный датчик
Тип клапанаКлапан отсутствует
Тип продуктаRAE-K + RLV-KB
Тип соединения с клапаномM30x1.5
Тип упаковкиКоробка
Тип фитингаБез фитинга
ЦветБелый RAL 916

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.558 Килограмм
Вес нетто0.536 Килограмм
Volume1.606 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420090511
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm