M30x1.5, RLV-KB, ½", Прямой
015G5324
Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.
015G5324
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Redia M30x1.5 + RLV-KB 1/2" S |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 18 min |
| RLV тип | RLV-KB |
| SCIP dossier no. | 23ad5314-4a0f-4c2b-a5a7-2ed3b0a9d41f |
| SCIP dossier product name | Redia M30x1.5 & RLV-KB 1-2' Set |
| UL mark | No |
| Zero-blocking | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | TRV set |
| Диаметр клапана | ½" |
| Конструктивное исполнение | Прямой |
| Конструкция датчика | Danfoss Redia® |
| Настроечная температура датчика [°C] [Max] | 28 °C |
| Настроечная температура датчика [°C] [Min] | 8 °C |
| Описание | Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB. |
| Содержимое комплекта | 2-elements |
| Теплоноситель, для которого предназначен датчик | Жидкость |
| Тип датчика | Встроенный датчик |
| Тип клапана | Клапан отсутствует |
| Тип продукта | Danfoss Redia® + RLV-KB |
| Тип соединения с клапаном | M30x1.5 |
| Тип упаковки | Коробка |
| Тип фитинга | Без фитинга |
| Цвет | Белый RAL 916 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.558 Килограмм |
| Вес нетто | 0.504 Килограмм |
| Volume | 0.785 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |