React RA click + RLV-KB 1_2 A_Left

RA, RLV-KB, ½", Угловой

015G5351

Set with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Limiter pinsYes
Material DescriptionReact RA click + RLV-KB 1/2" A
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]15 min
RLV типRLV-KB
SCIP dossier no.341f90aa-97ae-46b2-91ee-58070d25171a
SCIP dossier product nameReact & RLV-KB 1/2" Set
UL markNo
Zero-blockingNo
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовTRV set
Диаметр клапана½"
Конструктивное исполнениеУгловой
Конструкция датчикаDanfoss React™
Настроечная температура датчика [°C] [Max]28 °C
Настроечная температура датчика [°C] [Min]8 °C
ОписаниеSet with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
Содержимое комплекта2-elements
Теплоноситель, для которого предназначен датчикЖидкость
Тип датчикаВстроенный датчик
Тип клапанаКлапан отсутствует
Тип продуктаDanfoss React™ + RLV-KB
Тип соединения с клапаномRA
Тип упаковкиКоробка
Тип фитингаБез фитинга
ЦветБелый RAL 916

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.573 Килограмм
Вес нетто0.519 Килограмм
Volume0.785 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424625436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm