Regus RA nut +RA-IN+RLV-S 15 S_Left

RLV-S, DN 15, Прямой

015G5306

Set with Danfoss Regus® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut+RA-IN+RLV-S 15 S w.O-ring
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]22 min
RLV типRLV-S
SCIP dossier no.5dc301b4-2408-47b9-b270-3c6cb581982a
SCIP dossier product nameRegus RA-N/-IN & RLV-S Set
UL markNo
Zero-blockingNo
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовTRV set
Диаметр клапанаDN 15
Конструктивное исполнениеПрямой
Конструкция датчикаDanfoss Regus®
Настроечная температура датчика [°C] [Max]28 °C
Настроечная температура датчика [°C] [Min]8 °C
ОписаниеSet with Danfoss Regus® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
Содержимое комплекта3-elements
Теплоноситель, для которого предназначен датчикЖидкость
Тип датчикаВстроенный датчик
Тип клапанаRA-IN
Тип продуктаDanfoss Regus® + RA-IN + RLV-S
Тип соединения с клапаномRA
Тип упаковкиКоробка
Тип фитингаС кольцевым уплотнением
ЦветБелый RAL 916

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.621 Килограмм
Вес нетто0.569 Килограмм
Volume1.028 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424625139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm