RLV-S, DN 15, Угловой
015G5305
Set with Danfoss Regus® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
015G5305
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Regus RA nut+RA-IN+RLV-S 15 A w.O-ring |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 22 min |
| RLV тип | RLV-S |
| SCIP dossier no. | 5dc301b4-2408-47b9-b270-3c6cb581982a |
| SCIP dossier product name | Regus RA-N/-IN & RLV-S Set |
| UL mark | No |
| Zero-blocking | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | TRV set |
| Диаметр клапана | DN 15 |
| Конструктивное исполнение | Угловой |
| Конструкция датчика | Danfoss Regus® |
| Настроечная температура датчика [°C] [Max] | 28 °C |
| Настроечная температура датчика [°C] [Min] | 8 °C |
| Описание | Set with Danfoss Regus® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece. |
| Содержимое комплекта | 3-elements |
| Теплоноситель, для которого предназначен датчик | Жидкость |
| Тип датчика | Встроенный датчик |
| Тип клапана | RA-IN |
| Тип продукта | Danfoss Regus® + RA-IN + RLV-S |
| Тип соединения с клапаном | RA |
| Тип упаковки | Коробка |
| Тип фитинга | С кольцевым уплотнением |
| Цвет | Белый RAL 916 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.602 Килограмм |
| Вес нетто | 0.55 Килограмм |
| Volume | 1.028 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625122 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |