RA-FN, RLV-S, DN 15, Прямой
015G5302
Set with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
015G5302
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Regus RA nut+RA-FN+RLV-S 15 S w.O-ring |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 22 min |
| RLV тип | RLV-S |
| SCIP dossier no. | 995bc52f-fc20-47ab-9bec-c9168426e2b1 |
| SCIP dossier product name | Regus RA-FN & RLV-S Set |
| UL mark | No |
| Zero-blocking | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | TRV set |
| Диаметр клапана | DN 15 |
| Конструктивное исполнение | Прямой |
| Конструкция датчика | Danfoss Regus® |
| Настроечная температура датчика [°C] [Max] | 28 °C |
| Настроечная температура датчика [°C] [Min] | 8 °C |
| Описание | Set with Danfoss Regus® sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece. |
| Содержимое комплекта | 3-elements |
| Теплоноситель, для которого предназначен датчик | Жидкость |
| Тип датчика | Встроенный датчик |
| Тип клапана | RA-FN |
| Тип продукта | Danfoss Regus® + RA-FN + RLV-S |
| Тип соединения с клапаном | RA |
| Тип упаковки | Коробка |
| Тип фитинга | С кольцевым уплотнением |
| Цвет | Белый RAL 916 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.629 Килограмм |
| Вес нетто | 0.577 Килограмм |
| Volume | 1.028 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |