living design (RAX), Жидкость, Тип датчика: Встроенный датчик, 8 °C - 28 °C, RA
013G6070
Для случаев, когда дизайнерские радиаторы являются основным источником отопления
013G6070
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Limiter pins | No |
| Material Description | Термостат. элементы RAX белый RAL9016 |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 24 min |
| SCIP dossier no. | a68def54-556f-4762-ab04-dc463cfe361b |
| SCIP dossier product name | RAX Sensor |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101801 |
| Zero-blocking | Yes |
| Версия датчика | RAX 6070 |
| Группа продуктов | Изделия для дизайнерских радиаторов |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина капиллярной трубки [мм] [Max] | 0.0 м |
| Конструктивное исполнение | Термостатический элемент |
| Конструкция датчика | RAX |
| Настроечная температура датчика [°C] [Max] | 28 °C |
| Настроечная температура датчика [°C] [Min] | 8 °C |
| Ограничение диапазона температуры | Нет |
| Описание | Для случаев, когда дизайнерские радиаторы являются основным источником отопления |
| Содержимое комплекта | Датчик |
| Теплоноситель, для которого предназначен датчик | Жидкость |
| Тип датчика | Встроенный датчик |
| Тип продукта | Living design (RAX) |
| Тип соединения с датчиком | Allen screw |
| Тип соединения с клапаном | RA |
| Функция защиты от замерзания | Да |
| Функция перекрытия | Да |
| Цвет | Белый RAL 916 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.13 Килограмм |
| Вес нетто | 0.119 Килограмм |
| Volume | 0.278 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420057309 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |