Шведские коллекторы в сборе, RA-K, 10, Обратный угол
013G3255-L
Valve housing RA-K-VB with presetting lock
013G3255-L
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Label product | Yes |
| Material Description | VENTILHUS RA-K MED LÅS |
| Product line | 03 |
| Radiator height [mm] [max] | 900 мм |
| Radiator height [mm] [min] | 300 мм |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Шведские коллекторы в сборе |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр клапана | 10 |
| Диапазон измерения значения Kv | 0.04 - 0.50 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 0.60 бар |
| Значения Kvs [м³/ч] | 0.59 м³/ч |
| Испыт. давление [бар] | 16 бар |
| Конструктивное исполнение | Обратный угол |
| Область применения | Двухтрубная система |
| Описание | Valve housing RA-K-VB with presetting lock |
| Подключение к системе | M22 x 1,5 |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 10 бар |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Тип клапана | RA-K |
| Тип продукта | Клапан RA-K, угловой |
| Тип радиатора | Традиционный радиатор |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.175 Килограмм |
| Вес нетто | 0.175 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255116639 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |