Интегрированные клапаны, RA, G 1/2 A, Предварительная настройка: Да, Содержимое комплекта: Клапан, защитный колпачок
013G7370
Нормальный и большой расход, с предварительной настройкой
013G7370
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Valve accessory, Universal radiator |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 5d54ce6a-0b24-4dd4-9bbc-dcb31e648dce |
| SCIP dossier product name | RA-N & -U built-in valve 3 |
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Радиаторные клапаны |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Для изготовителей радиаторов | BaufaBiasiBrötjeBrugmanBuderusCetraCICHDéLonghi (Radel)FinimetalHudevadKoradoMysonNorthorRioTermo TeknikVeha. |
| Описание | Нормальный и большой расход, с предварительной настройкой |
| Предварительная настройка | Да |
| Применение | For bottom supplied radiators |
| Присоединение к отопительному прибору | G 1/2 A |
| Содержимое комплекта | Клапан, защитный колпачок |
| Состав | Клапан, защитный колпачок |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Тип продукта | Интегрированные клапаны |
| Тип соединения с датчиком | RA |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.088 Килограмм |
| Вес нетто | 0.084 Килограмм |
| Volume | 0.504 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420025759 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |