Интегрированные клапаны, RA, G 1/2 A, Предварительная настройка: Да, Содержимое комплекта: Клапан
013G1382
Встроенный клапан RA-N, нормальный и высокий расход, с предварительной настройкой
013G1382
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RA-N Клапанная вставка 1382 |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6159f1c9-e3e5-41cf-9fd1-cf332fcf8937 |
| SCIP dossier product name | RA-N & -U built-in valve 1 |
| UL mark | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Радиаторные клапаны |
| Для изготовителей радиаторов | FerroliKoradoSchäfer |
| Описание | Встроенный клапан RA-N, нормальный и высокий расход, с предварительной настройкой |
| Предварительная настройка | Да |
| Применение | For bottom supplied radiators |
| Присоединение к отопительному прибору | G 1/2 A |
| Содержимое комплекта | Клапан |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Тип продукта | Интегрированные клапаны |
| Тип соединения с датчиком | RA |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.09 Килограмм |
| Вес нетто | 0.085 Килограмм |
| Volume | 0.104 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425136597 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |