RA2000 013G8024 Radiator Valve

RA2000, 1", Угловой боковой, C адаптером MNPT

013G8024

RA2000 1" Side mount angle valve, FNPT x MNPT union tailpiece

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRA-FN 25, Angle valve (NPT)
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6bd35062-e4a8-45ba-8357-b29e2afb0611
SCIP dossier product nameRA-FN Radiator valve 1
UL markNo
Группа продуктовРадиаторные клапаны
Диаметр клапана1"
Диапазон перепада давления [бар] [Max]1.00 бар
Диапазон перепада давления [фунт/кв. дюйм] [Max]15 psi
Значения Kvs [м³/ч]2.80 м³/ч
Испыт. давление [бар]16 бар
Испытательное давление [psig]232 psi
Характеристика изделия
Значение
Конструктивное исполнениеУгловой боковой
Область примененияДвухтрубная система
ОписаниеRA2000 1" Side mount angle valve, FNPT x MNPT union tailpiece
ПокрытиеНикелированный
Предварительная настройкаНет
Рабочее давление [psi] [Max]145.00 psi
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
Размер соединения, входFPT 1"
Размер соединения, выходMPT 1"
Стандартный размерOther permitted
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]250 °F
Тип клапанаПостоянной производительности
Тип продуктаRA2000
Тип фитингаC адаптером MNPT
Типы соединенияВнутренняя резьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.634 Килограмм
Вес нетто0.634 Килограмм
Volume1.113 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420002545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm