Радиаторные клапаны, RA-G, RA-G, DN 20, Прямой-product-details

Радиаторные клапаны, RA-G, RA-G, DN 20, Прямой

013G1926

FCV DN20 PN16

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
In scope of WEEENo
Label productYes
Material DescriptionFCV DN20 PN16
Product line03
UL markNo
Группа продуктовРадиаторные клапаны
Диаметр клапанаDN 20
Диапазон перепада давления [бар] [Max]3.00 бар
Значения Kvs [м³/ч]3.00 м³/ч
Испыт. давление [бар]25 бар
Характеристика изделия
Значение
Конструктивное исполнениеПрямой
Область примененияУстановки вентиляции
ОписаниеFCV DN20 PN16
Рабочее давление [бар] [Max]16 бар
Размер соединения, входG 3/4
Размер соединения, выходG 3/4
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
Стандартный размерOther permitted
Тип клапанаRA-G
Тип продуктаRA-G
Тип фитингаБез фитинга
Типы соединенияВнутренняя резьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.258 Килограмм
Вес нетто0.238 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.415 Литр
EAN/UPC5715255107729