RAW-K Термоэлементы, RAW-K 5135, Жидкость, Тип датчика: Встроенный датчик, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
013G5135
Для клапанов, произведенных не компанией Danfoss, функция самозакрытия.
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: All mTRV room sensors, Sensors for other connections
013G5135
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RAW-K 5135, "0", BIS (PL-box) |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 1f126cd8-b047-4ebd-8553-97cc63e2af5c |
| SCIP dossier product name | RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 1 |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101801 |
| Версия датчика | RAW-K 5135 |
| Группа продуктов | Радиаторные термоэлементы |
| Длина капиллярной трубки [мм] [Max] | 0.0 м |
| Конструкция датчика | RAW-K |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Настроечная температура датчика [°C] [Max] | 28 °C |
| Настроечная температура датчика [°C] [Min] | 8 °C |
| Ограничение диапазона температуры | Да |
| Описание | Для клапанов, произведенных не компанией Danfoss, функция самозакрытия. |
| Содержимое комплекта | Датчик |
| Теплоноситель, для которого предназначен датчик | Жидкость |
| Тип датчика | Встроенный датчик |
| Тип продукта | RAW-K Термоэлементы |
| Тип соединения с датчиком | Металлическая гайка |
| Тип соединения с клапаном | M30x1.5 |
| Функция защиты от замерзания | Да |
| Функция перекрытия | Да |
| Цвет | Белый RAL 916 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.148 Килограмм |
| Вес нетто | 0.134 Килограмм |
| Volume | 0.358 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420091785 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |