RA2000 013G2977

RA 2000 Термоэлементы, RA 2977, Газ, Тип датчика: Встроенный датчик, 5 °C - 23 °C, RA

013G2977

Функция защиты от замерзания, ограничение и фиксация заданной температуры, ограниченный диапазон температур, защита от кражи
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: All mTRV room sensors, Sensors for Danfoss RA valves

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionRA 2977 термостатический элемент
Product line03
UL markNo
UNSPSC CODE40101801
Версия датчикаRA 2977
Группа продуктовРадиаторные термоэлементы
Длина капиллярной трубки [мм] [Max]0.0 м
Конструкция датчикаRA 2000
Настроечная температура датчика [°C] [Max]23 °C
Характеристика изделия
Значение
Настроечная температура датчика [°C] [Min]5 °C
Ограничение диапазона температурыДа
ОписаниеФункция защиты от замерзания, ограничение и фиксация заданной температуры, ограниченный диапазон температур, защита от кражи
Содержимое комплектаДатчик
Теплоноситель, для которого предназначен датчикГаз
Тип датчикаВстроенный датчик
Тип продуктаRA 2000 Термоэлементы
Тип соединения с датчикомRA-click
Тип соединения с клапаномRA
Функция защиты от замерзанияДа
Функция перекрытияНет
ЦветБелый RAL 916

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.164 Килограмм
Вес нетто0.164 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.291 Литр
EAN/UPC5702420048161