RA 2000 013G2971 Radiator sensor_L

RA 2000 Термоэлементы, RA 2977, Газ, Тип датчика: Встроенный датчик, 5 °C - 23 °C, RA

013G2971

Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, limited temperature range, anti-theft protection (industrial packaging)
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: All mTRV room sensors, Sensors for Danfoss RA valves

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionRA2977 IF, MAX (I-pack)
Product line03
UL markNo
Версия датчикаRA 2977
Группа продуктовРадиаторные термоэлементы
Длина капиллярной трубки [мм] [Max]0.0 м
Конструкция датчикаRA 2000
Настроечная температура датчика [°C] [Max]23 °C
Настроечная температура датчика [°C] [Min]5 °C
Характеристика изделия
Значение
Ограничение диапазона температурыДа
ОписаниеFrost protection, limiting and locking of temperature set-point, limited temperature range, anti-theft protection (industrial packaging)
Содержимое комплектаДатчик
Теплоноситель, для которого предназначен датчикГаз
Тип датчикаВстроенный датчик
Тип продуктаRA 2000 Термоэлементы
Тип соединения с датчикомRA-click
Тип соединения с клапаномRA
Функция защиты от замерзанияДа
Функция перекрытияНет
ЦветБелый RAL 916

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.17 Килограмм
Вес нетто0.17 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.345 Литр
EAN/UPC5702420079646