RA2000 013G2970

RA 2000 Термоэлементы, RA 2970, Газ, Тип датчика: Встроенный датчик, 5 °C - 21 °C, RA

013G2970

Функция защиты от замерзания, ограничение и фиксация заданной температуры, ограниченный диапазон температур, защита от кражи
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: All mTRV room sensors, Sensors for Danfoss RA valves

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionRA2970 IF, 7-23 gr.
Product line03
UL markNo
UNSPSC CODE40101801
Версия датчикаRA 2970
Группа продуктовРадиаторные термоэлементы
Длина капиллярной трубки [мм] [Max]0.0 м
Конструкция датчикаRA 2000
Настроечная температура датчика [°C] [Max]21 °C
Характеристика изделия
Значение
Настроечная температура датчика [°C] [Min]5 °C
Ограничение диапазона температурыДа
ОписаниеФункция защиты от замерзания, ограничение и фиксация заданной температуры, ограниченный диапазон температур, защита от кражи
Содержимое комплектаДатчик
Теплоноситель, для которого предназначен датчикГаз
Тип датчикаВстроенный датчик
Тип продуктаRA 2000 Термоэлементы
Тип соединения с датчикомRA-click
Тип соединения с клапаномRA
Функция защиты от замерзанияДа
Функция перекрытияНет
ЦветБелый RAL 916

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.164 Килограмм
Вес нетто0.164 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.281 Литр
EAN/UPC5702420048147