Принадлежности, Запорные клапаны, Сливной кран, Для клапанов: VHS; RLV-K; RLV, Все размеры
003L0152
Сливной кран для RLV, RLV-K и RLV-KD для слива воды или наполнения радиатора водой.
003L0152
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Material Description | Кран спускной RLV со шланговой насадкой |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8c55c52d-62b5-4142-a2fb-7a0b9477f212 |
| SCIP dossier product name | DRAIN TAP, RLV |
| UL mark | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UNSPSC CODE | 40141616 |
| Группа продуктов | Дополнительные принадлежности |
| Для клапанов | RLVRLV-KVHS |
| Для размера клапана | Все размеры |
| Описание | Сливной кран для RLV, RLV-K и RLV-KD для слива воды или наполнения радиатора водой. |
| Покрытие | Никелированный |
| Тип дополнительного оборудования | Сливной кран |
| Тип продукта | Принадлежности, Запорные клапаны |
| Тип фитинга | Без фитинга |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 172 Грамм |
| Вес нетто | 172 Грамм |
| Volume | 0.15 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420020112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |