TS710_087N7884_Left

TS710 - V2, Напряжение питания [В] пер. ток: 230

087N7884

Single channel Programmable timeswitch

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
BackplateIndustry Standard Backplate
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Category name1 Channel Timer
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTS710 Single Channel Timer 230V, V2
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
UNSPSC CODE41112209
Автоматический переход на летнее времяДа
Включения/выключения1 / 2 / 3 за сутки
Высота [мм]90 мм
Характеристика изделия
Значение
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А]1 А
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А]3 А
Гарантия [лет]5
Глубина [мм]31 мм
Группа продуктовПрограмматоры, таймерные выключатели
Дисплей с подсветкойДа
Допуск±10%
Заводские предустановленные программыДа
Количество батарей2
МатериалABS+PC, non-flammable
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияRoom heating
ОписаниеSingle channel Programmable timeswitch
Описание продуктаTS710 - V2
СертификацияCEUKCA
Таймер сервисного интервалаДа
Температура окружающей среды [°C] [Max]40 °C
Тип продуктаTS710
ФункцияЦифровой программируемый таймер
Функция «Отпуск»Да
Функция переопределенияДа
ЦветБелый RAL 91

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто310 Грамм
Вес нетто310 Грамм
Volume1.155 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162419304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm