AVQML

AVQML, Ру 25, DN 15, Расход [м3/ч]: 1.3, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: свободный

003L3616

AVQML, PN 25, DN 15, 4.1, External Thread

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Material DescriptionAVQML PN25 15/4,1 ext.thr
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
SCIP dossier product nameAVQML
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.01
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]15 мм
Диаметр клапанаDN 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max]8.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Характеристика изделия
Значение
Класс давленияРу 25
Материал конуса клапана-регулятораPPSU
Материал корпуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаDZR brass
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаДа
ОписаниеAVQML, PN 25, DN 15, 4.1, External Thread
Размер соединенияG 3/4 A
Расход [м3/ч]1.30 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]1.30 м³/ч
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияНет
Температура теплоносителя [°C] [Max]110 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаAVQML
Типы соединенияНаружная резьба
ФункцияРегулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном
Ход [мм]4.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.534 Килограмм
Вес нетто0.477 Килограмм
Volume1.013 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162792285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm