AVQML, Ру 25, DN 15, Расход [м3/ч]: 0.8, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: свободный
003L3615
AVQML, PN 25, DN 15, 2.7, External Thread
003L3615
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | AVQML PN25 15/2,7 ext.thr |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f |
| SCIP dossier product name | AVQML |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.01 |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 15 мм |
| Диаметр клапана | DN 15 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 8.00 бар |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Класс давления | Ру 25 |
| Материал конуса клапана-регулятора | PPSU |
| Материал корпуса клапана | Латунь, стойкая к вымыванию цинка |
| Материал регулирующей мембраны | EPDM |
| Материал седла клапана | DZR brass |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Номинальное давление [бар] | 25 бар |
| Область применения | Централизованное отопление |
| Ограничение расхода | Да |
| Описание | AVQML, PN 25, DN 15, 2.7, External Thread |
| Размер соединения | G 3/4 A |
| Расход [м3/ч] | 0.80 м³/ч |
| Расход [м³/ч] [Max] | 0.80 м³/ч |
| Регулирование расхода | Да |
| Регулятор давления | Нет |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 110 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип продукта | AVQML |
| Типы соединения | Наружная резьба |
| Функция | Регулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном |
| Ход [мм] | 4.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.542 Килограмм |
| Вес нетто | 0.485 Килограмм |
| Volume | 1.013 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |