Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, Ру 16, DN 65, Расход [м3/ч]: 4 - 20, Фланец, Монтажное исполнение: свободный

003L3604

AHQM Ру16 65/50/0,3 фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: AHQM (DN 15-100)
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
Material DescriptionAHQM PN16 65/50/0,3 flange flow/ret
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP10
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.05
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]65 мм
Диаметр клапанаDN 65
Диапазон перепада давления [бар] [Max]4.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]50.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество портов2
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятораDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4305
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Характеристика изделия
Значение
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4305
Материал уплотнения клапана-регулятораМеталл
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаДа
ОписаниеAHQM Ру16 65/50/0,3 фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Расход [м3/ч]20.00 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]20.00 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]4.00 м³/ч
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияНет
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиNone
Тип продуктаAHQM
Типы соединенияФланец
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.30 бар
ФункцияРегулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет
Ход [мм]15.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто36 Килограмм
Вес нетто36 Килограмм
Volume62.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104028767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm