AFQM, Ру 25, DN 250, Расход [м3/ч]: 56 - 420, Фланец, Монтажное исполнение: свободный
003G6205
AFQM Pу25 250/400/0,5 фланцевый, подающий/обратный
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: AFQM / AFQM 6
003G6205
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | AFQM PN25 250/400/0.5 flange flow/ret |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP dossier product name | AFQM DN65-400 |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр клапана | DN 250 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Класс давления | Ру 25 |
| Коэффициент кавитации 100% | 0.16 |
| Коэффициент кавитации 25% | 0.20 |
| Коэффициент кавитации 50% | 0.31 |
| Коэффициент кавитации 75% | 0.29 |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Описание | AFQM Pу25 250/400/0,5 фланцевый, подающий/обратный |
| Расход [м3/ч] | 420.00 м³/ч |
| Расход [м³/ч] [Max] | 420.00 м³/ч |
| Расход [м3/ч] [Min] | 56.00 м³/ч |
| Тип продукта | AFQM |
| Типы соединения | Фланец |
| Функция | Регулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 390 Килограмм |
| Вес нетто | 251 Килограмм |
| Volume | 785.001 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |