Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, Ру 25, DN 250, Расход [м3/ч]: 56 - 280, Фланец, Монтажное исполнение: свободный

003G6202

AFQM Pу25 250/400/0,2 фланцевый, подающий/обратный
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: AFQM / AFQM 6

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAFQM PN25 250/400/0.2 flange flow/ret
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product nameAFQM DN65-400
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр клапанаDN 250
Характеристика изделия
Значение
Класс давленияРу 25
Коэффициент кавитации 100%0.16
Коэффициент кавитации 25%0.20
Коэффициент кавитации 50%0.31
Коэффициент кавитации 75%0.29
Монтажное исполнениесвободный
ОписаниеAFQM Pу25 250/400/0,2 фланцевый, подающий/обратный
Расход [м3/ч]280.00 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]280.00 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]56.00 м³/ч
Тип продуктаAFQM
Типы соединенияФланец
ФункцияРегулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто390 Килограмм
Вес нетто251 Килограмм
Volume785.001 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104512020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm