Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, Ру 16, DN 125, Расход [м3/ч]: 12 - 91, Фланец, Монтажное исполнение: свободный

003G6066

AFQM Ру16 125/160 /0,5 фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: AFQM / AFQM 6
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
Material DescriptionКомб.клапан AFQM PN16 125/160/0,5фл.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP10
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.01
Вставка регулирующего клапана регулятора перепускаСильфон (нерж. сталь, мат. № 1.4571)
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]125 мм
Диаметр клапанаDN 125
Диапазон перепада давления [бар] [Max]15.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]160.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.26
Коэффициент кавитации 25%0.30
Коэффициент кавитации 50%0.46
Коэффициент кавитации 75%0.48
Коэффициент начала кавитации0.30
Материал конуса клапана-регулятораНержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Характеристика изделия
Значение
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал уплотнения клапана-регулятораEPDM
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаДа
ОписаниеAFQM Ру16 125/160 /0,5 фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Площадь регулирующей мембраны [см2]250 см²
Положение штокаНормально открытый
Расход [м3/ч]91.00 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]91.00 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]12.00 м³/ч
Регулирование расходаДа
Регулятор давленияНет
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиNone
Тип продуктаAFQM
Типы соединенияФланец
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.50 бар
ФункцияРегулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном
Функция VSP - PНет
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет
Ход [мм]20.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто152 Килограмм
Вес нетто152 Килограмм
Volume643.2 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104501451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm