AFQM 6, Ру 25, DN 40, Расход [м3/ч]: 2.2 - 11, Фланец, Монтажное исполнение: свободный
003G1084
AFQM 6 Ру25 40/20 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д
003G1084
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Клапан регул.комбинир. AFQM6, Ду40, PN25 |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e |
| SCIP dossier product name | AFQM DN40-50 |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.01 |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 40 мм |
| Диаметр клапана | DN 40 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 20.00 бар |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 20.00 м³/ч |
| Класс давления | Ру 25 |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент кавитации 100% | 0.34 |
| Коэффициент кавитации 25% | 0.58 |
| Коэффициент кавитации 50% | 0.52 |
| Коэффициент кавитации 75% | 0.50 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.55 |
| Материал конуса клапана-регулятора | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4404 |
| Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4404 |
| Материал корпуса клапана | Ковкий чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал регулирующей мембраны | EPDM с волоконным армированием |
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал уплотнения клапана-регулятора | Металл |
| Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений | EPDM |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Номинальное давление [бар] | 25 бар |
| Область применения | Централизованное отопление |
| Ограничение расхода | Да |
| Описание | AFQM 6 Ру25 40/20 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д |
| Площадь регулирующей мембраны [см2] | 250 см² |
| Положение штока | Нормально открытый |
| Размер соединения | Ду 40 |
| Расход [м3/ч] | 11.00 м³/ч |
| Расход [м³/ч] [Max] | 11.00 м³/ч |
| Расход [м3/ч] [Min] | 2.20 м³/ч |
| Регулирование расхода | Да |
| Регулятор давления | Нет |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип настройки | None |
| Тип продукта | AFQM 6 |
| Типы соединения | Фланец |
| Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар] | 0.20 бар |
| Функция | Регулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном |
| Функция VSP - P | Нет |
| Функция VSP - Q | Нет |
| Функция VSP - T | Нет |
| Ход [мм] | 8.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 33 Килограмм |
| Вес нетто | 33 Килограмм |
| Volume | 110.448 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |