VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 40, DN 65, 60.00 м³/ч, Фланец

065B5614

Pressure operated valves
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionVFQ221 PN40 65/60 2-way flange flow/ret
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.03
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]65 мм
Диаметр клапанаDN 65
Диапазон перепада давления [бар] [Max]20.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]60.00 м³/ч
Класс давленияPN 40
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.60
Коэффициент кавитации 25%0.72
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 50%0.69
Коэффициент кавитации 75%0.67
Коэффициент начала кавитации0.65
Материал конуса клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапанаЛитая сталь GP24GH (GS-C 25)
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал седла клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]40 бар
Область примененияЦентрализованное отопление и холодоснабжение
ОписаниеPressure operated valves
Рабочее давление [бар] [Max]40 бар
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFQ 221
Типы соединенияФланец
Устройство разгрузкиChamber
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.03

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто55.7 Килограмм
Вес нетто50.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume84 Литр
EAN/UPC5715162398753