VFQ22_VFQ221

VFQ 221, Ру 16, DN 200, 650.00 м³/ч, Фланец

065B5605
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionVFQ221 PN16 200/650 2-way flange flow/re
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.05
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]200 мм
Диаметр клапанаDN 200
Диапазон перепада давления [бар] [Max]10.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]650.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.32
Коэффициент кавитации 25%0.59
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 50%0.50
Коэффициент кавитации 75%0.38
Коэффициент начала кавитации0.35
Материал конуса клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапанаЛитая сталь GP24GH (GS-C 25)
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал седла клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление и холодоснабжение
Рабочее давление [бар] [Max]16 бар
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFQ 221
Типы соединенияФланец
Устройство разгрузкиChamber
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.05

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто260 Килограмм
Вес нетто222 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume637.44 Литр
EAN/UPC5715162296516