VFQ 221, Ру 16, DN 125, 250 м³/ч, Фланец
065B5603
Pressure operated valves
065B5603
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | VFQ221 PN16 125/250 2-way flange flow/re |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.03 |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 125 мм |
| Диаметр клапана | DN 125 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 15.00 бар |
| Диапазон перепада давления [бар] [Min] | 15.00 бар |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 250 м³/ч |
| Класс давления | Ру 16 |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент кавитации 100% | 0.39 |
| Коэффициент кавитации 25% | 0.68 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Коэффициент кавитации 50% | 0.47 |
| Коэффициент кавитации 75% | 0.42 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.40 |
| Материал конуса клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал корпуса клапана | Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25) |
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал седла клапана-регулятора перепада давлений | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений | EPDM |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Номинальное давление [бар] | 16 бар |
| Область применения | Централизованное отопление и холодоснабжение |
| Описание | Pressure operated valves |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 16 бар |
| Соединение по стандарту | EN 1092-1 |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип продукта | VFQ 221 |
| Тип уплотнения | Soft sealing cone |
| Типы соединения | Фланец |
| Устройство разгрузки | Chamber |
| Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] | 0.03 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 75.5 Килограмм |
| Вес нетто | 70.5 Килограмм |
| Volume | 191.52 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162296493 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |