VFQ 22, PN 40, 380 м³/ч, DN 150
065B5588
Pressure operated valves
065B5588
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | VFQ 22 PN40 150/380 2-way flange flow/re |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Product line | 08 |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.05 |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 150 мм |
| Диаметр клапана | DN 150 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 12.00 бар |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 380 м³/ч |
| Класс давления | PN 40 |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент кавитации 100% | 0.34 |
| Коэффициент кавитации 25% | 0.65 |
| Коэффициент кавитации 50% | 0.64 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Коэффициент кавитации 75% | 0.41 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.40 |
| Материал конуса клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал корпуса клапана | Литая сталь GP24GH (GS-C 25) |
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал седла клапана-регулятора перепада давлений | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений | Металл |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Номинальное давление [бар] | 40 бар |
| Область применения | Централизованное отопление и холодоснабжение |
| Описание | Pressure operated valves |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 40 бар |
| Соединение по стандарту | EN 1092-1 |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип продукта | VFQ 22 |
| Тип уплотнения | Metal sealing cone |
| Типы соединения | Фланец |
| Устройство разгрузки | Chamber |
| Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] | 0.05 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 177 Килограмм |
| Вес нетто | 167 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 191.52 Литр |
| EAN/UPC | 5715162390412 |