Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 150, 280.00 м³/ч, Фланец

065B2687

VFQ2 Ру40 150/280 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionКл. рег. универс. VFQ2 PN40 150/280 фл.
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP25
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]150 мм
Диаметр клапанаDN 150
Диапазон перепада давления [бар] [Max]12.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]280.00 м³/ч
Класс давленияPN 40
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.24
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 25%0.30
Коэффициент кавитации 50%0.33
Коэффициент кавитации 75%0.48
Коэффициент начала кавитации0.30
Материал конуса клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапанаGS-C 25
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]40 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
ОписаниеVFQ2 Ру40 150/280 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Положение шпинделяНормально открытый
Расходная характеристикаЛинейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFQ 2
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.05
ФункцияРазгрузка по давлению
Ход [мм]24.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто155.5 Kilogram
Вес нетто155.5 Kilogram
Volume220.8 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421809518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm